Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Footmaster grožamais atbalsta ritenis ir augstākās kvalitātes risinājums, kas paredzēts dažādu nozaru profesionālajām vajadzībām. Šis ritenis ir aprīkots ar ruļļu gultni ar slāpēšanas funkciju, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību pat intensīvas lietošanas apstākļos. Ritenim ir 50 milimetru diametrs, kas nodrošina optimālu līdzsvaru starp mobilitāti un stabilitāti. Kopējais augstums no grīdas līdz montāžas punktam ir 82,5 milimetri, kas ļauj ērti integrēt riteni dažādās konstrukcijās. Grožamais atbalsta ritenis iztur statisko slodzi līdz 250 kilogramiem un dinamisko slodzi arī 250 kilogramiem pie ātruma 3 kilometri stundā. Footmaster ritenis ir ideāls risinājums mašīnbūvei, sastatņu ražošanai, veikalu mēbelēm un displējiem, transporta aprīkojumam, darba galdiem, smagajām AGV sistēmām un AMR sistēmām, nodrošinot uzticamu un ilgtspējīgu darbību visās šajās profesionālajās aplikācijās.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
FOOT MASTER GDR- 60-F-NYN
EAN
4031582413298
S4 materiāla numurs
990062080
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
70 mm
Kravnesība pie 3 km/h
250 kg
Statiskā kravnesība
250 kg
Kopējais augstums
82,5 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
90 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,7 kg
Produkta nosaukums
Footmaster
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Plāksnes atveres diametrs
7 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
58 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
58 mm
Plāksnes garums
73 mm
Plāksnes platums
73 mm
Kronšteinis
Krāsa
Balta
Kupola diametrs
70 mm
Grozāms savienojums
126 mm
Ofsets
38 mm
Pagrieziena rādiuss
63 mm
Ritenis
Protektora platums
25 mm
Diametrs
50 mm
Korpusa platums
25 mm
Gūltnis
Cuscinetto a rulli, smorzante
Ritenis krāsa
Melns