Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Footmaster
Pasūtījuma numurs:
990062077
EAN:
4031582413151
Produkta numurs:
FOOT MASTER GDN- 60-S-NYN
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
Footmaster grožamais atbalsta ritenis ir augstākās kvalitātes risinājums, kas paredzēts dažādu rūpniecisko un komerciālo pieliet...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Footmaster grožamais atbalsta ritenis ir augstākās kvalitātes risinājums, kas paredzēts dažādu rūpniecisko un komerciālo pielietojumu vajadzībām. Šis ritenis ir aprīkots ar ruļļu gultni ar slāpēšanas funkciju, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību pat intensīvas lietošanas apstākļos. Ritenim ir 50 mm diametrs, kas nodrošina optimālu līdzsvaru starp mobilitāti un stabilitāti. Kopējais augstums no grīdas līdz montāžas punktam ir 82,5 mm, kas ļauj ērti integrēt riteni dažādās konstrukcijās. Ritenis ir paredzēts maksimālai statiskajai slodzei 250 kg un dinamiskajai slodzei 250 kg pie ātruma 3 km/h, kas padara to piemērotu smagu kravu pārvietošanai. Footmaster grožamais atbalsta ritenis tiek plaši izmantots mašīnbūvē, sastatņu ražošanā, veikalu mēbeles un displejos, transporta aprīkojumā, darba galos, smago AGV sistēmu un AMR sistēmu darbībā, nodrošinot uzticamu un ilgtspējīgu risinājumu profesionālajiem lietotājiem.