Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Footmaster grožamais atbalsta ritenis ir augstākās kvalitātes risinājums, kas paredzēts dažādu industriālo pielietojumu vajadzībām. Šis ritenis ir aprīkots ar ruļļu gultni ar slāpēšanas funkciju, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību pat intensīvas lietošanas apstākļos. Ritenim ir 50 milimetru diametrs, kas nodrošina optimālu līdzsvaru starp mobilitāti un stabilitāti. Kopējais augstums no grīdas līdz ritenim ir 82,5 milimetri, kas ļauj ērti integrēt šo ritenį dažādās iekārtās un mēbelēs. Grožamais atbalsta ritenis ir izstrādāts, lai izturētu 250 kilogramu statisko slodzi un 250 kilogramu dinamisko slodzi pie 3 kilometru stundas ātruma. Šis ritenis ir ideāls pielietojums mašīnbūvē, sastatņu ražošanā, veikalu mēbelēs un displeja sistēmās, transporta aprīkojumā, darba galdos, smagajās AGV sistēmās un AMR sistēmās, kur nepieciešama uzticama un ilgtspējīga ritenīšu risinājuma. Footmaster grožamais atbalsta ritenis apvieno inženiertehnisko precizitāti ar praktisku funkcionalitāti, padarot to par neatņemamu komponentu profesionālajā aprīkojumā.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
FOOT MASTER GDN- 60-F-NYN
EAN
4031582413144
S4 materiāla numurs
990062076
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
70 mm
Kravnesība pie 3 km/h
250 kg
Statiskā kravnesība
250 kg
Kopējais augstums
82,5 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
90 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,7 kg
Produkta nosaukums
Footmaster
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Plāksnes atveres diametrs
7 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
58 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
58 mm
Plāksnes garums
73 mm
Plāksnes platums
73 mm
Kronšteinis
Krāsa
Balta
Kupola diametrs
70 mm
Grozāms savienojums
126 mm
Ofsets
36 mm
Pagrieziena rādiuss
63 mm
Ritenis
Protektora platums
25 mm
Diametrs
50 mm
Korpusa platums
25 mm
Gūltnis
Cuscinetto a rulli, smorzante
Ritenis krāsa
Melns