Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Footmaster
Pasūtījuma numurs:
990062140
EAN:
4031582413212
Produkta numurs:
FOOT MASTER GD- 60-S-NYN
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
Footmaster grožamais atbalsta ritenis ir augstākās kvalitātes ritenītis, kas paredzēts prasīgām rūpnieciskām un komerciālām liet...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Footmaster grožamais atbalsta ritenis ir augstākās kvalitātes ritenītis, kas paredzēts prasīgām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām. Šis ritenis ir aprīkots ar smorzantu ruļļu gultni, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību dažādos apstākļos. Ritenis ir izgatavots no izturīga materiāla, kas garantē ilgmūžību un uzticamību pat intensīvas lietošanas gadījumā. Ritenim ir 50 milimetru diametrs, kas nodrošina optimālu līdzsvaru starp mobilitāti un stabilitāti. Kopējais ritenim kopā ar montāžas elementiem ir 82 milimetri augsts, kas ļauj to ērti integrēt dažādās sistēmās. Ritenis ir paredzēts maksimālai statiskajai slodzei 280 kilogramu apmērā un dinamiskajai slodzei 280 kilogramu apmērā ar maksimālo ātrumu 3 kilometri stundā. Footmaster grožamais atbalsta ritenis ir ideāls risinājums mašīnbūvei, sastainēm, veikalu mēbelēm un displeijiem, transporta aprīkojumam, darba galdiem, smagajām AGV sistēmām un AMR sistēmām, kur nepieciešama augsta noslodze un uzticamība.