Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Footmaster
Pasūtījuma numurs:
990062068
EAN:
4031582413205
Produkta numurs:
FOOT MASTER GD- 60-F-NYN
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
Footmaster grožamais atbalsta ritenis ir augstākās kvalitātes risinājums, kas paredzēts dažādām rūpnieciskām un komerciālām liet...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Footmaster grožamais atbalsta ritenis ir augstākās kvalitātes risinājums, kas paredzēts dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām. Šis ritenis ir izstrādāts ar precīzu inženierijas pieeju, nodrošinot uzticamību un ilgmūžību prasīgos darbības apstākļos. Ritenis ir aprīkots ar cuscinetto a rulli, smorzante gultni, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību, kā arī efektīvu vibrāciju slāpēšanu. Ritenis ir paredzēts izmantošanai mašīnbūvē, sastatnes, veikalu mēbeles un displeja sistēmās, transporta aprīkojumā, darba galds, smago AGV sistēmās un AMR sistēmās. Ritenis ir aprīkots ar 50 mm diametra riteni, kas nodrošina optimālu mobilitāti un stabilitāti uz dažādām virsmām. Kopējais augstums ir 82 mm, kas ļauj ērti integrēt riteni dažādās iekārtās un sistēmās. Statiskā slodzes jauda ir 280 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir arī 280 kg pie 3 km/h ātruma, kas norāda uz izturīgu un stabilu konstrukciju, kas spēj izturēt nozīmīgas slodzes pat intensīvas darbības apstākļos.