Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts izmantošanai dažādos mēbeles un biroja aprīkojuma lietojumos, tostarp naktsskapīšos, mēbelēs, mediju mēbelēs un biroja mēbelēs. Ritenis ir aprīkots ar aklo atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu uz dažādām pamatnēm. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna materiāla, kas garantē ilgmūžību un stabilitāti. Grožāmais stienis, kas integrēts mājokļa konstrukcijā, ļauj ritenim brīvi griezties un pārvietoties visos virzienos. Ritenis pats ir 50 mm diametrā un aprīkots ar Cuscinetto plakanu gultni ar distanciāli, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Riteņa virsma ir izgatavota no polipropilēna, kas ir elektrovadītspējīgs materiāls, identisks riteņa korpusam, nodrošinot vienveidīgu un uzticamu konstrukciju. Kopējais augstums no grīdas līdz riteņa augšdaļai ir 56 mm, kas padara šo riteni ideālu kompaktiem un mājīgiem mēbeles risinājumiem. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 80 kg un dinamisko slodzi līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h, kas nodrošina pietiekamu noslodzi tipiskām mēbeles un biroja aprīkojuma lietošanas situācijām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
AA20YOI050L51-8 9011/9011
EAN
4031582341126
S4 materiāla numurs
990074226
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
55 mm
Kravnesība pie 3 km/h
40 kg
Statiskā kravnesība
80 kg
Kopējais augstums
56 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,08 kg
Produkta nosaukums
Lumina
Standarta
EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs
8 mm
Kronšteinis
Krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis, slēgts
Mājokļa materiāls
Polipropilēns
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
0 mm
Grozāms savienojums
104 mm
Ofsets
20 mm
Pagrieziena rādiuss
52 mm
Ritenis
Protektora cietība (D)
65 Krasts D
Korpusa materiāls
Polipropilēns, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Ass atveres diametrs
0 mm
Rumbas garums
0 mm
Protektora platums
7 mm
Diametrs
50 mm
Korpusa platums
7 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Protektors krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
Ass
Kniedēts
Gūltnis
Cuscinetto piano con distanziale
Ritenis krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Robusts pārsegs
Vāks no cietā spiediena liešanas cinka vai sintētiska materiāla
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
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
Montāžas plāksne
P10-40x17 / 8

Montāžas plāksne ir aksesuārs, kas paredzēts riteņu montāžai, izmantojot stieni ar U formas plāksni. Produkta kopējais augstums ir 8 mm, bet plāksnes izmēri ir 40 mm garumā un 17 mm platumā. Aksesuāra svars ir 0,04 kg. Montāžas plāksne nodrošina statisko slodzes jaudu līdz 80 kg un dinamisko slodzes jaudu līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h. Šis aksesuārs ir paredzēts profesionālai lietošanai riteņu sistēmās.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Aksesuārs
Montāžas plāksne
P11-40x17 / 8

Montāžas plāksne ir aksessuārs kasteram ar stieni un L formas plāksni, kas paredzēts uzticama un stabila savienojuma nodrošināšanai. Plāksnes izmēri ir 40 mm garumā un 17 mm platumā, ar kopējo augstumu 8 mm, kas ļauj kompaktu integrāciju dažādās montāžas sistēmās. Aksessuārs spēj izturēt statisko slodzi līdz 80 kg un dinamisko slodzi līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h, nodrošinot drošu darbību vidēja intensitātes lietojuma apstākļos. Šis aksessuārs ir ideāls risinājums profesionālajiem un rūpnieciskajiem pielietojumiem, kur nepieciešama augsta uzticamība un ilgmūžība.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Aksesuārs
Montāžas plāksne
P11-40x25 / 8

Montāžas plāksne ir aksesuārs kasteram ar stieni un L formas plāksni, kas paredzēts drošai un stabila montāžai. Plāksnes izmēri ir 40 mm garumā un 25 mm platumā, ar kopējo augstumu 8 mm, kas nodrošina kompaktu un efektīvu dizainu. Aksesuārs ir aprīkots ar augstu slodzes jaudu, kas ļauj uzņemt statisko slodzi līdz 80 kg un dinamisko slodzi līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h. Šis aksesuārs ir ideāls risinājums kasteru montāžai dažādās rūpnieciskās un komerciālās aplikācijās, nodrošinot uzticamību un ilgmūžību.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Aksesuārs
Montāžas plāksne
P11-40x27 / 8

Montāžas plāksne ir aksesuārs kasteram, kas paredzēts drošai un stabila montāžai. Šis stienis ar L formas plāksni nodrošina uzticamu savienojumu ar kopējiem izmēriem 40 mm garumā un 27 mm platumā. Aksesuāra kopējais augstums ir 8 mm, kas ļauj kompaktu integrāciju dažādās kasteru sistēmās. Montāžas plāksne izturīga un var uzņemt statisko slodzi līdz 80 kg, bet dinamiskā slodze ir 40 kg pie ātruma 3 km/h. Šis aksesuārs ir ideāls risinājums profesionāliem un rūpnieciskiem pielietojumiem, kur nepieciešama augsta uzticamība un stabilitāte.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Aksesuārs
Ass
S70-10x10 / 8

Aksesuārs "Ass" ir sešstūra vītnestenis, augšējais, kas paredzēts riteņu montāžai. Produkta kopējais augstums ir 6 mm, un tā svars sasniedz 0,02 kg. Aksesuārs nodrošina statisko noslodzi līdz 80 kg un dinamisko noslodzi līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h. Šis aksesuārs ir izstrādāts augstākās kvalitātes standartiem, lai garantētu uzticamu un ilgtspējīgu darbību riteņu sistēmās.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Aksesuārs
Ass
R10-8x28 / 8

Ass ir aksessuārs ar vītņotu stieni, kas paredzēts riteņu montāžai. Produkts sver 0,02 kg un tā kopējais augstums ir 3,5 mm. Aksessuārs nodrošina statisko noslodzi līdz 80 kg un dinamisko noslodzi līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h. Vītņotais stienis nodrošina drošu un stabilu savienojumu ar riteņa montāžas sistēmu, padarot šo aksessuāru neatņemamu komponentu riteņu uzstādīšanai dažādos pielietojumos.

3,5 mm
40 kg
3,5 mm
40 kg
Aksesuārs
Kontaktligzda
R21-13X26/8

Kontaktligzda ir aksessuārs ar lieta cinka ligzdu, kas paredzēts riteņu montāžai. Produkta kopējais augstums ir 2 mm, un tā svars sasniedz 0,01 kg. Aksessuārs ir aprīkots ar 13 mm diametra skrūvi. Statiskā slodzes jauda ir 160 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 80 kg pie ātruma 3 km/h. Šis aksessuārs nodrošina uzticamu un stabilu savienojumu riteņu sistēmās.

2 mm
80 kg
2 mm
80 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 50 mm
Lumina
AA25YOI050L51-8 9011/9011/9011

Lumina ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts uzstādīšanai naktsskapīšos, mēbelēs, mediju mēbelēs un biroja mēbelēs. Stiprinājums ir Aklā atvere B10 uzstādīšanai, kas nodrošina ritenīša piestiprināšanu mēbeles konstrukcijai. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna, un tā grozāmais stienis nodrošina ritenim brīvu pagriešanās kustību ap vertikālo asi. Riteņa diametrs ir 50 mm, un tas ir aprīkots ar plakanu gultni ar distanci. Protektors ir identisks ar riteņa korpusu, savukārt pats korpuss ir izgatavots no polipropilēna, elektrovadītspējīga materiāla. Kopējais augstums ir 56 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg, savukārt dinamiskā slodzes kapacitāte ir 40 kg, nosakot ātrumu 3 km/h. Šis risinājums nodrošina stabilu atbalstu mēbeļu kustīgām daļām gan statiskos, gan dinamiskos darbības režīmos.

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg