Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts izmantošanai naktsskapīšos, mēbelēs, mediju mēbelēs un biroja mēbelēs. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar satversanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna un aprīkots ar grožāmu stienu, kas ļauj ritenim brīvi pagriezt jebkurā virzienā. Ritenis pats ir izgatavots no polipropilēna ar elektrovadītspēju, un tā diametrs ir 50 mm. Ritenis ir aprīkots ar plakanu kuscineti ar distanciāli, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Ritenes virsma ir identiska ar ritenes korpusu, kas garantē vienveidīgu izskatu un ilgmūžību. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 56 mm, kas ļauj to ērti integrēt dažādās mēbeles konstrukcijās. Statiskā noslodzes jauda ir 80 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 40 kg pie ātruma 3 km/h, kas nodrošina uzticamu darbību ikdienas lietošanā.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
AA20YOI050B10-11X20/10 9011/9011
EAN
4031582340891
S4 materiāla numurs
990074954
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
55 mm
Kravnesība pie 3 km/h
40 kg
Statiskā kravnesība
80 kg
Kopējais augstums
56 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,1 kg
Produkta nosaukums
Lumina
Standarta
EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Stienis ar satveršanas gredzenu, ar uzmavu
Stieņa diametrs
11 mm
Stieņa garums
20 mm
Kronšteinis
Krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis, slēgts
Mājokļa materiāls
Polipropilēns
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
0 mm
Grozāms savienojums
104 mm
Ofsets
20 mm
Pagrieziena rādiuss
52 mm
Ritenis
Protektora cietība (D)
65 Krasts D
Korpusa materiāls
Polipropilēns, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Ass atveres diametrs
0 mm
Rumbas garums
0 mm
Protektora platums
7 mm
Diametrs
50 mm
Korpusa platums
7 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Protektors krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
Ass
Kniedēts
Gūltnis
Cuscinetto piano con distanziale
Ritenis krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Robusts pārsegs
Vāks no cietā spiediena liešanas cinka vai sintētiska materiāla
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
Ātra montāža
Ātrāks montāžas process ar uzspraudējamiem stiprinājumiem
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi
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
Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi 50 mm
Lumina
AA23YOI050B10-11X20/10 9011/9011

Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi, kas paredzēts profesionālam lietojumam naktsskapīšos, mēbelēs, mediju mēbelēs, biroja mēbelēs un biroja krēslos. Ierīce ir aprīkota ar stieni ar satversanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un ērtu montāžu dažādās konstrukcijās. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna, kas garantē ilgmūžību un stabilitāti. Grožāmais stienis, kas arī izgatavots no polipropilēna, ļauj ritenim brīvi griezties, nodrošinot optimālu mobilitāti un elastību. Ritenis ir 50 mm diametrā ar polipropilēna, elektrovadītspējīgu protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu. Ritenis ir aprīkots ar Cuscinetto piano con distanziale gultni, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Kopējais augstums ir 55 mm, kas ļauj kompakti integrēt riteni dažādās mēbeles konstrukcijās. Statiskā noslodzes jauda ir 80 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 40 kg pie ātruma 3 km/h, kas nodrošina drošu un uzticamu darbību ikdienas lietojumā.

50 mm
55 mm
40 kg
50 mm
55 mm
40 kg