Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Lumina ir grožamais atbalsta ritenis, kas paredzēts izmantošanai naktsskapīšos, mēbelēs, mediju mēbelēs un biroja mēbelēs. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar satversanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu. Korpuss ir izgatavots no elektrovadītspējīga polipropilēna, kas garantē ilgmūžību un pretstatiskās īpašības. Grožamais stienis, kas arī izgatavots no polipropilēna, ļauj ritenim brīvi griezties, nodrošinot optimālu mobilitāti un elastību. Ritenis ar diametru 50 milimetri ir aprīkots ar plakanu kuscinetu ar distanciāli, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju un minimālu berzi. Ritenis ir pārklāts ar elektrovadošu termoplastisko gumiju, kas uzlabo saķeri un nodrošina drošu darbību uz dažādām virsmām. Kopējais augstums ir 61 milimetrs, kas ļauj ritenim kompakti ietilpināties dažādās mēbeles konstrukcijās. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 80 kilogramiem, bet dinamiskā slodze ir 40 kilogrami pie ātruma 3 kilometri stundā, kas nodrošina uzticamu darbību ikdienas lietošanā.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
A520YGI050B10-11X20/10DOM38 9011
EAN
4031582341645
S4 materiāla numurs
990078288
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
55 mm
Kravnesība pie 3 km/h
40 kg
Statiskā kravnesība
80 kg
Kopējais augstums
61 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,11 kg
Produkta nosaukums
Lumina
Standarta
EN 12529 – Biroja krēslu ritentiņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Stienis ar satveršanas gredzenu, ar uzmavu
Stieņa diametrs
11 mm
Stieņa garums
20 mm
Kronšteinis
Krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis, aizvērts ar kupolu
Mājokļa materiāls
Polipropilēns
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
38 mm
Grozāms savienojums
104 mm
Ofsets
20 mm
Pagrieziena rādiuss
52 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija, elektrovadoša
Ass atveres diametrs
0 mm
Rumbas garums
0 mm
Protektora platums
8 mm
Diametrs
50 mm
Korpusa platums
8 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Protektors krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
Ass
Kniedēts
Gūltnis
Cuscinetto piano con distanziale
Ritenis krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Robusts pārsegs
Vāks no cietā spiediena liešanas cinka vai sintētiska materiāla
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Ātra montāža
Ātrāks montāžas process ar uzspraudējamiem stiprinājumiem
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
Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi 50 mm
Lumina
A523YGI050B10-11x20/10D38 9011/9011

Lumina ir grožamais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi, kas paredzēts dažādu mēbeles veidu un biroja aprīkojuma kustīgajiem risinājumiem. Ierīce ir aprīkota ar stieni ar satversanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un ergonomisku montāžu uz dažādām pamatnes konstrukcijām. Korpuss ir izgatavots no elektrovadošā polipropilēna, kas garantē stabilitāti un ilgmūžību, vienlaikus sniedzot elektrostatiskās aizsardzības īpašības. Grožamais stienis, kas arī izgatavots no polipropilēna, ļauj ritenim brīvi pagriezties, nodrošinot maksimālu mobilitāti un elastību darbības laikā. Ritenis ar 50 milimetru diametru ir aprīkots ar termoplastiskas elektrovadošas gumijas protektoru un plakanu kuscineti ar distanciāli, kas nodrošina vienmērīgu un klusu kustību uz dažādām virsmām. Kopējais augstums no pamatnes līdz ritenim ir 61 milimetrs, kas ļauj optimāli integrēt riteni mēbeles konstrukcijā. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 80 kilogramus, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 40 kilogrami pie ātruma 3 kilometri stundā, kas piemērots naktskapiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja mēbelēm un biroja krēsliem.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg