Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādu mēbeles veidu un naktskapīšu pārvietošanai. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar satversšanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un ērtu montāžu. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna, kas garantē ilgmūžību un noturību pret dažādiem ārējiem faktoriem. Grožāmais stienis, arī no polipropilēna, ļauj ritenim brīvi griezties, nodrošinot optimālu manevrējamību. Ritenis ir 50 mm diametrā un aprīkots ar plakanu cuscinetto ar distanciāli, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Ritenes virsma ir izgatavota no termoplastiskas gumijas, kas sniedzas labas berzes īpašības un aizsargu pret slīdēšanu. Kopējais ritenia augstums ir 61 mm, kas ļauj to integrēt dažādu izmēru mēbelēs. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 80 kg un dinamisko slodzi līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h, kas padara to ideālu risinājumu biroja mēbelēm, mediju mēbelēm un citu mājsaimniecības mēbeles pielietojumiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
A520PJI050B10-11x20/10D45 9011/7042
EAN
4031582317152
S4 materiāla numurs
990074223
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
54 mm
Kravnesība pie 3 km/h
40 kg
Statiskā kravnesība
80 kg
Kopējais augstums
61 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,11 kg
Produkta nosaukums
Lumina
Standarta
EN 12529 – Biroja krēslu ritentiņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Stienis ar satveršanas gredzenu, ar uzmavu
Stieņa diametrs
11 mm
Stieņa garums
20 mm
Kronšteinis
Krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis, aizvērts ar kupolu
Mājokļa materiāls
Polipropilēns
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
45 mm
Grozāms savienojums
104 mm
Ofsets
20 mm
Pagrieziena rādiuss
52 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Ass atveres diametrs
0 mm
Rumbas garums
0 mm
Protektora platums
8 mm
Diametrs
50 mm
Korpusa platums
8 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Protektors krāsa
Satiksme pelēka A (RAL7042)
Ass
Kniedēts
Gūltnis
Cuscinetto piano con distanziale
Ritenis krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Robusts pārsegs
Vāks no cietā spiediena liešanas cinka vai sintētiska materiāla
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Ātra montāža
Ātrāks montāžas process ar uzspraudējamiem stiprinājumiem
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
Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi 50 mm
Lumina
A523PJI050B10-11x20/10D45 9011/9011

Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi, kas paredzēts dažādu mēbeles veidu un biroja aprīkojuma kustīgajiem risinājumiem. Ierīce ir aprīkota ar stieni ar satversanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un ergonomisku savienojumu ar mēbeles struktūru. Korpuss ir izgatavots no polipropilēna, kas garantē ilgmūžību un pretestību mehāniskajiem bojājumiem. Grožāmais stienis, arī no polipropilēna, ļauj ritenim brīvi griezties, nodrošinot optimālu mobilitāti. Ritenis ar 50 mm diametru ir aprīkots ar termoplastiskas gumijas protektoru un plakanu kuscineti ar distanciāli, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Kopējais augstums no grīdas līdz montāžas punktam ir 61 mm. Produkts spēj izturēt statisko slodzi līdz 80 kg, bet dinamiskā slodze ir 40 kg pie ātruma 3 km/h. Lumina ir ideāls risinājums naktsskapiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja mēbelēm un biroja krēsliem, kur nepieciešama uzticama un klusā kustība.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg