Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Agila stainless grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kas ļauj ritenīšus uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no nerūsējoša tērauda, vidējs, un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 50 mm, kopējais augstums sasniedz 69 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 50 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 100 kg. Šis ritenīšs ir piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmu, kā arī profesionālo uzkopšanas ratu lietošanai.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
7470PJH050P30-12,3
EAN
4031582351057
Core attributes
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
43 mm
Kravnesība pie 3 km/h
50 kg
Statiskā kravnesība
100 kg
Kopējais augstums
69 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,16 kg
Produkta nosaukums
Agila stainless
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Fitting
Ieteikums
Ritentiņus var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm.
Uzstādīšanas veids
Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs
12,3 mm
Housing
Krāsa
Nerūsējošais tērauds
Dakšas forma
Plašs
Materiāls
Nerūsējošais tērauds, vidējs
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
98 mm
Ofsets
24 mm
Pagrieziena rādiuss
49 mm
Wheel
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Protektora platums
19 mm
Diametrs
50 mm
Korpusa platums
19 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto piano
Ritenis krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)
Roktura komplekts
Ieteikums
Ritentiņus var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm.
special-features-image
Īpašas funkcijas
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 50 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 50 mm
Agila stainless
7475PJH050P30-12,3

Agila stainless grožāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kas ļauj riteņus uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no nerūsējoša tērauda vidējā kvalitātē un aprīkots ar divu bumbu sacīkšu griezes gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna korpusa ar termoplastiskas gumijas protektoru un cuscinetto piano gultni, riteņa diametrs ir 50 mm. Kopējais augstums sasniedz 69 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 50 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 100 kg. Produkts ir piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmu, kā arī profesionālo uzkopšanas ratu lietošanai.

50 mm
69 mm
50 kg
50 mm
69 mm
50 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 50 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 50 mm
Agila stainless
7475PJH050P30-12,3

Agila stainless grožāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kas ļauj riteņus uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no nerūsējoša tērauda vidējā kvalitātē un aprīkots ar divu bumbu sacīkšu griezes gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna korpusa ar termoplastiskas gumijas protektoru un cuscinetto piano gultni, riteņa diametrs ir 50 mm. Kopējais augstums sasniedz 69 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 50 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 100 kg. Produkts ir piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmu, kā arī profesionālo uzkopšanas ratu lietošanai.

50 mm
69 mm
50 kg
50 mm
69 mm
50 kg