Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Linea load ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālam lietojumam dažādās mobilitātes un mēbeles sistēmās. Ritenis ir aprīkots ar aklo atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar precīzijas lodi ņu gultni, kas nodrošina gludu un uzticamu grožāmās funkcijas darbību. Ritenis pats par sevi ir 50 mm diametrā ar injicētu poliuretāna protektoru, kas nodrošina izturību un labu berzi uz dažādām virsmām. Ritenis ir aprīkots ar precīzijas lodi ņu cuscinetiem, kas garantē augstu veiktspēju un ilgu kalpošanas laiku. Kopējais ritenia augstums ir 50,5 mm, kas ļauj to integrēt kompaktās sistēmās. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 200 kg un dinamisko slodzi līdz 100 kg pie ātruma 3 km/h. Linea load ritenis ir ideāls risinājums AMR sistēmām, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja mēbelēm, pacientu pacēlājiem un biroja krēsliem, nodrošinot uzticamību un veiktspēju profesionālās vides prasībām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5940UAP050L51-8 load 9011
EAN
4031582421606
S4 materiāla numurs
990773102
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
47,5 mm
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
50,5 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,09 kg
Produkta nosaukums
Linea load
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs
8 mm
Kronšteinis
Krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Kupola diametrs
23 mm
Grozāms savienojums
81 mm
Pagrieziena rādiuss
40,5 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Protektora platums
13 mm
Diametrs
50 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
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
Samazināts nelaimes gadījumu risks
Īpaši zems augstums samazina negadījumu risku zem slimnīcas gultām
Robusta korpuss
Dubultie riteņi lielai slodzei un zemam augstumam