Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Linea load ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādām mobīlām lietojumprogrammām. Ritenis ir aprīkots ar aklu atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu dažādās sistēmās. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultnī, kas nodrošina vienmērīgu un uzticamu grožāmās funkcijas darbību. Ritenis pats par sevi ir 50 mm diametrā un izgatavots no injicēta poliuretāna, kas nodrošina izturīgu un noturīgu virsmu. Ritenis ir aprīkots ar precīzijas lodīšu cuscinetti, kas garantē augstu kvalitāti un ilgmūžību. Kopējais ritenim ir 50,5 mm augstums, kas ļauj to integrēt kompaktās sistēmās. Statiskā slodzes jauda ir 200 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 100 kg pie 3 km/h ātruma. Šis ritenis ir ideāls AMR sistēmām, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, mēbelēm, mediju mēbelēm, biroja mēbelēm, pacientu pacēlājiem un biroja krēsliem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5940UAP050L51-8 load 9002
EAN
4031582421590
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
47,5 mm
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
50,5 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,09 kg
Produkta nosaukums
Linea load
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs
8 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Kupola diametrs
23 mm
Grozāms savienojums
81 mm
Pagrieziena rādiuss
40,5 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Protektora platums
13 mm
Diametrs
50 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione

Vācijas dizaineru klubs

Vācijas dizaineru klubs

Interzum balva

Interzum balva

«IF Design» balva

«IF Design» balva
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
Samazināts nelaimes gadījumu risks
Īpaši zems augstums samazina negadījumu risku zem slimnīcas gultām
Robusta korpuss
Dubultie riteņi lielai slodzei un zemam augstumam
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
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts