Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Lumina
EAN:
4031582338676
Produkta numurs:
5520PJI050L51-8
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādu mēbeles veidu un naktskapīšu pārvietošanai. Ritenis ir aprīkots ar ak...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Lumina ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādu mēbeles veidu un naktskapīšu pārvietošanai. Ritenis ir aprīkots ar aklo atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu uz dažādām virsmas struktūrām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību, un tas ir aprīkots ar grožāmu stienu, kas ļauj ritenim brīvi griezties visos virzienos. Ritenis pats ir konstruēts ar 50 mm diametru un izgatavots no termoplastiskas gumijas, kas nodrošina optimālu berzi un virsmas aizsardzību. Ritenis ir aprīkots ar kuscinetto plano ar distanciāli, kas nodrošina gludu un klusu darbību. Kopējais riteņa augstums ir 56 mm, kas ļauj to ērti integrēt dažādu mēbeles konstrukciju sistēmās. Statiskā slodzes jauda sasniedz 80 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 40 kg pie 3 km/h ātruma. Lumina ritenis ir ideāls risinājums biroja mēbeļu, mediju mēbeļu, parastās mēbeles un naktskapīšu mobilizācijai, nodrošinot uzticamu un efektīvu darbību ikdienas lietošanā.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
«Red Dot» dizaina balva
«Red Dot» dizaina balva
Īpašas funkcijas