Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Agila
Pasūtījuma numurs:
990032138
EAN:
4031582415025
Produkta numurs:
2470PJO050P40
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar kvadrātveida plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidēja mate...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar kvadrātveida plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenī izmantots polipropilēna korpuss ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano gultni, ritenis ir 50 mm diametrā. Kopējais augstums sasniedz 69 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 40 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 80 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Īpašas funkcijas