Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Footmaster grožamais atbalsta ritenis ir augstas kvalitātes ritenītis, kas paredzēts izmantošanai dažādās rūpnieciskās un komerciālās aplikācijās, tostarp mašīnbūvē, sastatnēs, veikalu mēbelēs un displejos, transporta aprīkojumā, darba galdos, smagajās AGV sistēmās un AMR sistēmās. Ritenim ir 42 mm diametra riteņa elements, kas aprīkots ar cuscinetto a rulli smorzante gultni, nodrošinot uzticamu un vienmērīgu darbību. Ritenītis ir konstruēts ar kopējo augstumu 71 mm, kas nodrošina optimālu klīrensa un stabilitāti dažādās darba vidēs. Statiskā slodzes jauda sasniedz 50 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 50 kg pie 3 km/h ātruma, kas garantē drošu un stabilu darbību pat intensīvas izmantošanas apstākļos. Šis ritenītis ir ideāls risinājums inženieriem un profesionāļiem, kuri meklē uzticamu un ilgtspējīgu ritenīti ar augstām veiktspējas īpašībām un ilgu kalpošanas laiku.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
FOOT MASTER GDN- 40-S-NYN
EAN
4031582413137
S4 materiāla numurs
990062075
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
57 mm
Kravnesība pie 3 km/h
50 kg
Statiskā kravnesība
50 kg
Kopējais augstums
71 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
90 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,32 kg
Produkta nosaukums
Footmaster
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Skrūves atveres diametrs
8 mm
Kronšteinis
Krāsa
Balta
Kupola diametrs
57 mm
Grozāms savienojums
102 mm
Ofsets
30 mm
Pagrieziena rādiuss
51 mm
Ritenis
Protektora platums
19 mm
Diametrs
42 mm
Korpusa platums
19 mm
Gūltnis
Cuscinetto a rulli, smorzante
Ritenis krāsa
Melns