Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Footmaster grožamais atbalsta ritenis ir augstākās kvalitātes risinājums, kas paredzēts dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām. Šis ritenis ir aprīkots ar ruļļu gultni ar slāpēšanas funkciju, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Ritenim ir 42 mm diametrs, kas nodrošina optimālu līdzsvaru starp mobilitāti un stabilitāti. Kopējais augstums no grīdas līdz montāžas punktam ir 71 mm, kas ļauj ērti integrēt riteni dažādās iekārtās un mēbeļu sistēmās. Statiskā slodzes jauda sasniedz 60 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir arī 60 kg pie ātruma 3 km/h, kas garantē drošu un uzticamu darbību. Footmaster grožamais atbalsta ritenis ir ideāls risinājums mašīnbūvei, sastatnēm, veikalu mēbelēm un displeijiem, transporta aprīkojumam, darba galdiem, smagajām AGV sistēmām un AMR sistēmām, nodrošinot augstu veiktspēju un ilgmūžību visās šajās prasīgajās vidēs.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
FOOT MASTER GD- 40-S-NYN
EAN
4031582413199
S4 materiāla numurs
990062067
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
58 mm
Kravnesība pie 3 km/h
60 kg
Statiskā kravnesība
60 kg
Kopējais augstums
71 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
90 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,32 kg
Produkta nosaukums
Footmaster
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Kronšteinis
Krāsa
Balta
Kupola diametrs
58 mm
Grozāms savienojums
102 mm
Ofsets
30 mm
Pagrieziena rādiuss
51 mm
Ritenis
Protektora platums
19 mm
Diametrs
42 mm
Korpusa platums
19 mm
Gūltnis
Cuscinetto a rulli, smorzante
Ritenis krāsa
Melns