Grozāmais atbalsta ritenis 35 mm
Stylea
EAN:
4031582399967
Produkta numurs:
5920UOI035P41 TFR
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Stylea ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādu mēbeles veidu un naktskapi pielietojumiem. Produkts ir aprīkots ar kv...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Stylea ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādu mēbeles veidu un naktskapi pielietojumiem. Produkts ir aprīkots ar kvadrātveida plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām virsmām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību. Grožāmais stienis, kas arī izgatavots no poliamīda, ļauj ritenim brīvi griezties, nodrošinot optimālu mobilitāti un elastību. Ritenis ir 35 mm diametrā un aprīkots ar Cuscinetto piano con distanziale gultni, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Ritenes protektora materiāls ir identisks ar ritenes korpusu, kas garantē vienveidīgu nolietojuma modeli un ilgstošu ekspluatāciju. Produkta kopējais augstums ir 41 mm, kas ļauj to integrēt dažādu izmēru mēbeles sistēmās. Statiskā slodzes jauda ir 100 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 50 kg pie 3 km/h ātruma, kas nodrošina drošu un uzticamu darbību ikdienas lietošanā. Stylea ritenis ir ideāls risinājums naktskapi, mēbelēm, mediju mēbelēm un biroja mēbelēm.
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu