Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Omikron twin grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma smagā izpildījumā ar dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnī (adatu). Riteņa korpuss ir izgatavots no poliamīda super smagā izpildījumā ar identisko protektora materiālu, aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem un 200 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 275 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 6500 kg pie 4 km/h ātruma vai 3200 kg pie 6 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 9750 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, kā arī smagām AGV sistēmām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
9950MOP200P65
EAN
4031582367270
S4 materiāla numurs
990838911
Core attributes
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
189 mm
Kravnesība pie 4 km/h
6500 kg
Kravnesība pie 6 km/h
3200 kg
Statiskā kravnesība
9750 kg
Kopējais augstums
275 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
85 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-40 °C
Kopējais svars
19,44 kg
Produkta nosaukums
Omikron twin
Standarta
līdzīgs EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Fitting
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
15 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
120 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
160 mm
Plāksnes garums
200 mm
Plāksnes platums
160 mm
Housing
Krāsa
Caurspīdīgs pārklājums
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Materiāls
Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Grozāmais gultnis
Dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu)
Kupola diametrs
160 mm
Grozāms savienojums
332 mm
Ofsets
60 mm
Pagrieziena rādiuss
166 mm
Wheel
Protektora cietība (D)
75 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds, super smags
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Protektora platums
50 mm
Diametrs
200 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Dabiski balts
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
Spēcīga konstrukcija
Smaga tērauda korpuss lielām slodzēm
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
Ātra apkope
Pagrieziena gultņi ieeļļoti ar ilgmūžīgu smērvielu un aprīkoti ar eļļošanas sprauslu vieglai apkopei
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam
Grīdas aizsardzība ar slodzes sadalījumu
Divi riteņi sadala slodzi un samazina nospiedumus uz grīdas
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Ritenis 200 mm
Duratech
TOP 200x50-Ø25 HL60

Duratech ritenis ir izgatavots no smagā poliamīda ar identisko materiālu protektoru un aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 200 mm, protektora platums 50 mm, ass atveres diametrs 25 mm un centra garums 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1200 kg pie 4 km/h ātruma vai 1000 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 1600 kg, nodrošinot augstu veiktspēju rūpnieciskajām pielietojumam.

200 mm
1200 kg
200 mm
1200 kg