Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Omikron flex grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma smagā korpusa ar dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnī (adatu) griezes mehānismu. Ritenis sastāv no čuguna pamata ar lietu Ultratech poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kura diametrs ir 200 mm. Kopējais produkta augstums sasniedz 272 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 900 kg pie 4 km/h ātruma vai 600 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1800 kg. Šis risinājums ir īpaši piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecības lidostu aprīkojumam, kā arī smagām AGV sistēmām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
9850FCP200P63 Sh92A TFR
EAN
4031582485387
Core attributes
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
900 kg
Kravnesība pie 6 km/h
600 kg
Statiskā kravnesība
1800 kg
Kopējais augstums
272 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
11 kg
Produkta nosaukums
Omikron flex
Standarta
EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Fitting
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Skrūves atveres diametrs
105 mm
Plāksnes atveres diametrs
13 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes garums
140 mm
Plāksnes platums
110 mm
Housing
Dakšas forma
Īpaša funkcija
Materiāls
Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Grozāmais gultnis
Dziļu rievu lodveida vilces rullīšu gultnis (adatu)
Grozāms savienojums
400 mm
Ofsets
100 mm
Pagrieziena rādiuss
200 mm
Wheel
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Čuguns
Protektora materiāls
Ultratech poliuretāns, liets
Protektora platums
50 mm
Diametrs
200 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
special-features-image
Īpašas funkcijas