Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Alpha grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smagā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Riteņa pamatkonstrukcija ir veidota no lokšņu tērauds materiāla ar cietās gumijai, melnas, elektrovadošas protektora pārklājumu un Cuscinetto a rulli gultni. Riteņa diametrs ir 200 mm, kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 205 kg pie 4 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 410 kg. Produkts ir piemērots dažādām lietojumprogrammām: automobiļu OEM, ēdināšanas rati un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecība, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūve, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu rati, rullkastes, instrumentu skapji, transporta aprīkojums, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdi.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
3470DYR200P63
EAN
4031582399219
S4 materiāla numurs
990028771
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
96 mm
Kravnesība pie 4 km/h
205 kg
Statiskā kravnesība
410 kg
Kopējais augstums
240 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
85 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
2,9 kg
Produkta nosaukums
Alpha
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
137 mm
Plāksnes platums
105 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, smaga
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
96 mm
Grozāms savienojums
310 mm
Ofsets
55 mm
Pagrieziena rādiuss
155 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
80 Krasts A
Korpusa materiāls
Lokšņu tērauds
Protektora materiāls
Cietā gumija, melna, elektrovadoša
Protektora platums
50 mm
Diametrs
200 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetto a rulli
Ritenis krāsa
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
Nepārtraukta lietošana
Pagrieziena gultnis ar putekļu gredzenu nepārtrauktai kustībai
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi