Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Alpha ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām un iekārtām. Korpuss ir izgatavots no smagas tērauda lokšņes, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Grožāmais mehānisms izmanto divu bumbu sacīkstes, kas nodrošina vienmērīgu un precīzu griešanos visos virzienos. Ritenis ar 200 mm diametru ir aprīkots ar pneimatisko riepу ar līnijas profilu un ruļļu gultņiem, kas nodrošina optimālu berzi un stabilitāti uz dažādām virsmām. Kopējais augstums ir 240 mm, kas ļauj efektīvi izmantot vietu dažādos transporta risinājumos. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 150 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 75 kg pie 3 km/h ātruma, kas piemērots vidējas intensitātes darbiem. Alpha ritenis ir ideāls risinājums automobiļu OEM, ēdināšanas ratu, konteineru būvniecības, elektronisko sistēmu, ugunsdzēšības tehnologijas, mašīnbūves, pasta loģistikas, ražošanas ratu, rullkastu, instrumentu skapju, transporta aprīkojuma, atkritumu apsaimniekošanas iekārtu un darba galdi lietojumiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
3470DPR200P63 black
EAN
4031582410433
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 3 km/h
75 kg
Statiskā kravnesība
150 kg
Kopējais augstums
240 mm
Kopējais svars
2,14 kg
Produkta nosaukums
Alpha
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
137 mm
Plāksnes platums
105 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, smaga
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
310 mm
Ofsets
55 mm
Pagrieziena rādiuss
155 mm
Ritenis
Korpusa materiāls
Lokšņu tērauds
Protektora materiāls
Pneimatiskā riepa, līnijas profils
Protektora platums
50 mm
Diametrs
200 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetto a rulli
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
Nepārtraukta lietošana
Pagrieziena gultnis ar putekļu gredzenu nepārtrauktai kustībai
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem