Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Kappa grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma smagās konstrukcijas korpusa ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsēšā grozāmo gultni. Ritenis sastāv no lokšņu tērauds, smags korpusa ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektoru un cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, ar 160 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 205 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 540 kg pie 4 km/h ātruma un 450 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 900 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī smagām AGV sistēmām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
9680SFP160P63 CL67
EAN
4031582367003
S4 materiāla numurs
990838213
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
110 mm
Kravnesība pie 4 km/h
540 kg
Kravnesība pie 6 km/h
450 kg
Statiskā kravnesība
900 kg
Kopējais augstums
205 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
85 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
4,06 kg
Produkta nosaukums
Kappa
Standarta
EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
135 mm
Plāksnes platums
110 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs, pastiprināts
Mājokļa materiāls
Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Kupola diametrs
111 mm
Grozāms savienojums
280 mm
Ofsets
58 mm
Pagrieziena rādiuss
140 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
67 Krasts A
Korpusa materiāls
Lokšņu tērauds, smags
Protektora materiāls
Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Protektora platums
50 mm
Diametrs
160 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Pelēks / bez marķējuma
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
Spēcīga konstrukcija
Smaga tērauda korpuss lielām slodzēm
Uzticama vilce
Optimizēti protektori drošai saķerei uz slapjām un slidenām grīdām
Nostiprināta montāžas plāksne
Stiprinājuma plāksne nostiprināta ar uzgriezni un skrūvi
Stipra konstrukcija
Cieta tērauda plāksne maksimālai slodzei
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām
Optimizēta virziena bloķēšana
Virziena fiksāciju var regulēt uz 2x180° vai 4x90°
Ātra apkope
Pagrieziena gultņi ieeļļoti ar ilgmūžīgu smērvielu un aprīkoti ar eļļošanas sprauslu vieglai apkopei
Ilgmūžīgas virsmas
Augstas kvalitātes cinkošana ilgam kalpošanas laikam skarbos apstākļos
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Rūdīti dubultie gultņu ceļi
Divas rūdītas dubultās lodīšu skrejceļi nodrošina izcilu stabilitāti
Elastīga bloķēšanas funkcija
Divu neatkarīgu piedziņas sistēmu izmantošana vienā ritenī
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Kāju aizsardzība
Foot Protection Ø160

Kāju aizsardzība ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu aizsardzībai un nodrošina uzticamu mehānisku aizsargu funkcionalitāti dažādos lietošanas apstākļos. Šis aksessuārs sver 0,67 kg, kas nodrošina optimālu līdzsvaru starp izturību un praktisku pārvietojamību. Produkts ir izstrādāts inženiertehniskiem standartiem atbilstoši, lai garantētu ilgmūžību un uzticamību industriālajā vidē. Kāju aizsardzība ir ideāla izvēle profesionāliem lietotājiem, kuri prasa augstākās kvalitātes aksessuārus riteņu sistēmām.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 160 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 160 mm
Kappa
9681SFP160P63 CL67

Kappa grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma smagā korpusa ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsēšā gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no lokšņu tērauds, smags pamata ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, ar 160 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 205 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 540 kg pie 4 km/h ātruma vai 450 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 900 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī smagām AGV sistēmām.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu 160 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu 160 mm
Kappa
9682SFP160P63 CL67

Kappa grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma smagā korpusa ar divu bumbu sacīkstes, pastiprinātā, vai nerūsēšā gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no lokšņu tērauds, smags korpusa ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, ar 160 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 205 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 540 kg pie 4 km/h ātruma un 450 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 900 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī smagām AGV sistēmām.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg
Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 160 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 160 mm
Kappa
9688SFP160P63 CL67

Kappa ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālam lietojumam dažādās rūpniecības nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām un iekārtām. Korpuss ir izgatavots no smaga čuguna vai dzelzs kaluma, kas garantē izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Ritenis ar 160 mm diametru ir aprīkots ar precīziem lodīšu gultņiem, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Riepa ir izgatavota no elastīga materiāla bez marķējuma ar vulkanizētu virsmu, kas nodrošina optimālu saķeri un aizsargu pret nodilumam. Kopējais ritenim pieņemamais augstums ir 205 mm. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 900 kg, savukārt dinamiskā slodze ir 450 kg pie 6 km/h ātruma vai 540 kg pie 4 km/h ātruma. Kappa ritenis ir ideāls risinājums aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM pielietojumiem, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī smagajām AGV sistēmām.

160 mm
205 mm
540 kg
160 mm
205 mm
540 kg