Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Footmaster grožamais atbalsta ritenis ir augstākās kvalitātes ritenītis, kas paredzēts dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām. Šis ritenis ir aprīkots ar mozzo non lavorato gultni, kas nodrošina uzticamu un ilgtspējīgu darbību. Ritenim ir 150 milimetru diametrs, kas nodrošina optimālu līdzsvaru starp mobilitāti un stabilitāti. Kopējais ritenīša augstums ir 200 milimetri, kas ļauj to ērti integrēt dažādās sistēmās un iekārtās. Grožamais atbalsta ritenis ir paredzēts maksimālai dinamiskās slodzes jaudai 630 kilogrami, darbojoties ātrumā līdz 3 kilometri stundā. Šis ritenis ir ideāli piemērots izmantošanai mašīnbūvē, sastatnes, veikalu mēbeles un displejos, transporta aprīkojumā, darba galos, smagās AGV sistēmās un AMR sistēmās. Tā universālā konstrukcija un augstā slodzes jauda padara to neatņemamu komponentu rūpnieciskajās vidēs, kur nepieciešama uzticamība un efektivitāte.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
FOOT MASTER GAGD-150-ASF-HUD
EAN
4031582496574
S4 materiāla numurs
990800208
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
141 mm
Kravnesība pie 3 km/h
630 kg
Kopējais augstums
200 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
90 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
13,95 kg
Produkta nosaukums
Footmaster
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
120 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
120 mm
Plāksnes garums
145 mm
Plāksnes platums
145 mm
Kronšteinis
Kupola diametrs
130 mm
Grozāms savienojums
230 mm
Ofsets
35 mm
Pagrieziena rādiuss
115 mm
Ritenis
Protektora platums
40 mm
Diametrs
150 mm
Korpusa platums
40 mm
Gūltnis
Mozzo non lavorato