Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Footmaster grožamais atbalsta ritenis ir augstākās kvalitātes ritenītis, kas paredzēts prasīgām industriālajām lietojumprogrammām. Ritenim ir mozzo non lavorato gultnis, kas nodrošina uzticamu un ilgtspējīgu darbību dažādos ekspluatācijas apstākļos. Ritenis ir aprīkots ar 150 milimetru diametru, kas nodrošina optimālu balansējumu starp mobilitāti un stabilitāti. Kopējais atbalsta ritenīša augstums ir 215 milimetri, kas ļauj ērti integrēt to dažādās iekārtās un sistēmās. Dinamiskā slodzes jauda sasniedz 630 kilogramus pie 3 kilometru stundas ātruma, kas padara šo ritenīti ideālu izvēli smagu nasta pārvietošanai. Footmaster grožamais atbalsta ritenis ir piemērots plašam lietojumu spektram, ieskaitant mašīnbūvi, sastatnes, veikalu mēbeles un displējus, transporta aprīkojumu, darba galdus, smago AGV sistēmu un AMR sistēmu. Šis ritenītis apvieno augstu slodzes jaudu ar kompaktu dizainu, padarot to neizvērtējamu komponentu rūpnieciskajās vidēs, kur nepieciešama uzticamība un efektivitāte.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
FOOT MASTER GAAD-150-ASF-HUD
EAN
4031582495188
S4 materiāla numurs
990800111
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
141 mm
Kravnesība pie 3 km/h
630 kg
Kopējais augstums
215 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
90 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
15,19 kg
Produkta nosaukums
Footmaster
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
120 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
120 mm
Plāksnes garums
145 mm
Plāksnes platums
145 mm
Kronšteinis
Kupola diametrs
128 mm
Grozāms savienojums
230 mm
Ofsets
35 mm
Pagrieziena rādiuss
115 mm
Ritenis
Protektora platums
35 mm
Diametrs
150 mm
Korpusa platums
35 mm
Gūltnis
Mozzo non lavorato