Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Linea clinic load grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem medicīnas aprīkojuma vajadzībām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējošā grozāmo gultņu sistēmu, kas nodrošina gludu un precīzu kustību. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kas garantē ilgstošu un klusinātu darbību. Riteņa diametrs ir 150 mm, bet kopējais augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodze var sasniegt līdz 400 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots slimnīcu gultām, slimnīcās, mikroskopiskās iekārtās, pansionātos un aprūpes namos, ķirurģijas robotos un operāciju galos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5980UAP150R05-32
EAN
4031582382501
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
71 mm
Kravnesība pie 3 km/h
200 kg
Statiskā kravnesība
400 kg
Kopējais augstums
155 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1,69 kg
Produkta nosaukums
Linea clinic load
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Ciets stienis, apaļš
Skrūves diametrs
32 mm
Skrūves garums
45 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Grozāms savienojums
254 mm
Ofsets
47,5 mm
Pagrieziena rādiuss
122,5 mm
Ritenis
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Protektora platums
15 mm
Diametrs
150 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione

Vācijas dizaineru klubs

Vācijas dizaineru klubs

Interzum balva

Interzum balva

«IF Design» balva

«IF Design» balva
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
Samazināts nelaimes gadījumu risks
Īpaši zems augstums samazina negadījumu risku zem slimnīcas gultām