Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Levina grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un poliamīda korpusu ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultni, tā diametrs ir 150 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 190 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām medicīniskām un komerciālām lietojumprogrammām, ieskaitot anesteziologijas ratus, C-rokturus, CT skenerus, MRI, rentgenu, aprūpes gultas, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, datorus uz riteņiem, dialīzes ratus, slimnīcas, medikamentu ratus, pansionātus un aprūpes namus, aprūpes ratus, profesionālās uzkopšanas ratus, iepirkumu ratiņus, veikalu mēbeles un displejus, ultraskaņas iekārtas, ventilatorus, darba galdus un instrumentu skapjus.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
5370PJP150P30-13 7001
EAN
4031582355048
S4 materiāla numurs
990036690
Core attributes
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
59 mm
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
190 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,62 kg
Produkta nosaukums
Levina
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Fitting
Uzstādīšanas veids
Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs
13 mm
Housing
Krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)
Dakšas forma
Plāns
Materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
59 mm
Grozāms savienojums
226 mm
Ofsets
38 mm
Pagrieziena rādiuss
113 mm
Wheel
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Protektora platums
32 mm
Diametrs
150 mm
Korpusa platums
32 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)

«Universal Design» balva

«Universal Design» balva

Vācijas dizaineru klubs

Vācijas dizaineru klubs

special-features-image
Īpašas funkcijas
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 150 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 150 mm
Levina
5371PJP150P30-13 7001/6032

Levina grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni, kas garantē vienmērīgu un precīzu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un klusumu, savukārt cuscinetti a sfere di precisione gultnis garantē ilgstošu un beztraucētu darbību. Riteņa diametrs ir 150 mm, bet kopējais augstums sasniedz 190 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodze var sasniegt līdz 200 kg, padarot to piemērotu medicīnas aprīkojumam, aprūpes gultām, iepirkumu ratiņiem, darba galdiem un citām profesionālām lietojumprogrammām.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 150 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 150 mm
Levina
5377PJP150P30-13 7001/3000

Levina grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni, kas garantē gludu un precīzu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina klusu darbību un grīdas aizsardzību, savukārt cuscinetti a sfere di precisione gultnis garantē ilgstošu kalpošanas laiku. Riteņa diametrs ir 150 mm, bet kopējais augstums sasniedz 190 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg, padarot to piemērotu medicīnas aprīkojumam, aprūpes gultām, iepirkumu ratiņiem un profesionālām uzkopšanas iekārtām.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 150 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 150 mm
Levina
5371PJP150P30-13 7001/6032

Levina grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni, kas garantē vienmērīgu un precīzu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un klusumu, savukārt cuscinetti a sfere di precisione gultnis garantē ilgstošu un beztraucētu darbību. Riteņa diametrs ir 150 mm, bet kopējais augstums sasniedz 190 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodze var sasniegt līdz 200 kg, padarot to piemērotu medicīnas aprīkojumam, aprūpes gultām, iepirkumu ratiņiem, darba galdiem un citām profesionālām lietojumprogrammām.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 150 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 150 mm
Levina
5377PJP150P30-13 7001/3000

Levina grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni, kas garantē gludu un precīzu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina klusu darbību un grīdas aizsardzību, savukārt cuscinetti a sfere di precisione gultnis garantē ilgstošu kalpošanas laiku. Riteņa diametrs ir 150 mm, bet kopējais augstums sasniedz 190 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg, padarot to piemērotu medicīnas aprīkojumam, aprūpes gultām, iepirkumu ratiņiem un profesionālām uzkopšanas iekārtām.

150 mm
190 mm
100 kg
150 mm
190 mm
100 kg