Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Agila grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidējā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenis sastāv no poliamīda, elektrovadītspējīga pamata ar injicētu, elektrovadošu poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, ritenī diametrs ir 150 mm. Kopējais augstums sasniedz 185 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Produkts ir piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
2470XSP150P50
EAN
4031582341874
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
185 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-40 °C
Kopējais svars
0,92 kg
Produkta nosaukums
Agila
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Piekļaušana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
8,5 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
61,5 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
56 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
51,5 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
46,5 mm
Plāksnes garums
77 mm
Plāksnes platums
67 mm
Korpuss
Dakšas forma
Plašs
Materiāls
Tērauda loksne, vidēja
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
240 mm
Ofsets
45 mm
Pagrieziena rādiuss
120 mm
Ritenis
Protektora cietība (D)
40 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs
Protektora platums
32 mm
Diametrs
150 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
special-features-image
Īpašas funkcijas
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Nekaitīgi materiāli
Atbilst RoHS un REACH prasībām. Nesatur policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus vai hroma (VI) savienojumus
Pārbaudīta kvalitāte
Testēts mūsu laboratorijā, lai atbilstu Eiropas standartiem
Stiprs korpuss
Izgatavots no presēta cinkota tērauda
Dažādas stiprināšanas iespējas
Dažādi stiprinājuma izmēri plašam pielietojuma klāstam
Resursu taupoša detaļu nomaiņa
Vītņotas asis ļauj viegli nomainīt riteni
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Ergonomiska lietošana
Riteņi ar optimizētu rites pretestību lietotāja slodzes samazināšanai
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi
Izlaist produktu galeriju

Krustpārdošana

Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 150 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 150 mm
Agila
2478XSP150P50

Agila fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusu. Ritenis sastāv no poliamiīda, elektrovadītspējīga pamata un poliuretāna, injicēta, elektrovadoša protektora, kas nodrošina izcilu veiktspēju. Ritenī ir iebūvēti cuscinetti a sfere di precisione gultņi precīzai darbībai. Riteņa diametrs ir 150 mm, bet kopējais augstums sasniedz 185 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg, kas padara šo riteni piemērotu dažādām rūpnieciskām lietojumprogrammām.

150 mm
Viegls darbs
185 mm
150 mm
Viegls darbs
185 mm