Grozāmais atbalsta ritenis 150 mm
Agila
EAN:
4031582365085
Produkta numurs:
2470PJO150P30-13
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kas ļauj ritenīšus uzstādīt ar jebkura garuma st...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kas ļauj ritenīšus uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un cuscinetto piano gultni, kas garantē klusu darbību un ilgmūžību. Riteņa diametrs ir 150 mm, bet kopējais augstums sasniedz 185 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodze var sasniegt līdz 200 kg. Šis ritenis ir ideāli piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Rokturu komplekts