Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kas ļauj ritenīņus uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un cuscinetto piano gultni, kas garantē klusu darbību un ilgmūžību. Riteņa diametrs ir 150 mm, bet kopējais augstums sasniedz 185 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir ideāli piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
2470PJO150P30-11
EAN
4031582300840
S4 materiāla numurs
990027743
Core attributes
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
60 mm
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
185 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,76 kg
Produkta nosaukums
Agila
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Fitting
Ieteikums
Ritentiņus var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm.
Uzstādīšanas veids
Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs
11 mm
Housing
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs
Materiāls
Tērauda loksne, vidēja
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
60 mm
Grozāms savienojums
240 mm
Ofsets
45 mm
Pagrieziena rādiuss
120 mm
Wheel
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Protektora platums
32 mm
Diametrs
150 mm
Korpusa platums
32 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetto piano
Ritenis krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)
Roktura komplekts
Ieteikums
Ritentiņus var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm.
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
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 150 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 150 mm
Agila
2477PJO150P30-11

Agila grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kas ļauj ritenīšus uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un cuscinetto piano gultni, kas garantē klusu un vienmērīgu ripošanu. Riteņa diametrs ir 150 mm, bet kopējais augstums sasniedz 185 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir ideāli piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 150 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 150 mm
Agila
2477PJO150P30-11

Agila grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kas ļauj ritenīšus uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un cuscinetto piano gultni, kas garantē klusu un vienmērīgu ripošanu. Riteņa diametrs ir 150 mm, bet kopējais augstums sasniedz 185 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir ideāli piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg