Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Integral grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļšu stiprinājumu, kas nodrošina stabilu montāžu. Korpuss ir izgatavots no vidējas kvalitātes tēraudu loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkšu grožāmo gultni, kas garantē vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kas nodrošina ilgmūžību un klusumu darbībā. Riteņa diametrs ir 150 mm, bet kopējais augstums sasniedz 188 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie ātruma 3 km/h, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg, padarot šo riteni piemērotu dažādām rūpnieciskām lietojumprogrammām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
2070PJP150R05-32
EAN
4031582348408
Core attributes
Sertifikācija
Pārbaudīts un uzraudzīts ar TÜV Süd
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
188 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Produkta nosaukums
Integral
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Fitting
Uzstādīšanas veids
Ciets stienis, apaļš
Skrūves diametrs
32 mm
Skrūves garums
45 mm
Housing
Dakšas forma
Slēgts
Materiāls
Tērauda loksne, vidēja
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
240 mm
Ofsets
45 mm
Pagrieziena rādiuss
120 mm
Wheel
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Protektora platums
32 mm
Diametrs
150 mm
Izplešanās armatūra
Integrēts vītņu aizsargs
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione

«IF Design» balva

«IF Design» balva

«Red Dot» dizaina balva

«Red Dot» dizaina balva

special-features-image
Īpašas funkcijas
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Bukse
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Bushing ir aksesuārs, kas izstrādāts kā reducējoša bukse, kvadrātveida konstrukcijā, paredzēta riteņu sistēmu uzlabošanai un pielāgošanai. Šis precīzs komponents nodrošina efektīvu savienojumu starp dažāda izmēra elementiem, izmantojot 28 mm diametra skrūvi optimālai fiksācijai. Ar savu kompakto 0,05 kg svaru, bukse garantē ilgmūžīgu darbību un vienkāršu uzstādīšanu dažādās tehniskās aplikācijās.

Aksesuārs
Bukse
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Bushing ir aksesuārs, kas izstrādāts kā reducējoša bukse, kvadrātveida konstrukcijā, paredzēta riteņu mehānismu uzlabošanai un precīzai pielāgošanai. Šis tehniskais risinājums nodrošina optimālu savienojumu ar 28 mm diametra skrūvi, garantējot stabilu un drošu fiksāciju dažādās ekspluatācijas situācijās. Produkta svars ir 0,04 kg, kas nodrošina vieglu uzstādīšanu un minimālu papildu slodzi uz kopējo konstrukciju.