Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Footmaster
Pasūtījuma numurs:
990800210
EAN:
4031582496598
Produkta numurs:
FOOT MASTER GATD-125-ASF-HUD
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
Footmaster grožāmais atbalsta ritenis ir augstas kvalitātes risinājums dažādām rūpnieciskām vajadzībām. Ritenis aprīkots ar 125 ...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Footmaster grožāmais atbalsta ritenis ir augstas kvalitātes risinājums dažādām rūpnieciskām vajadzībām. Ritenis aprīkots ar 125 mm diametra ritenīti, kas nodrošina stabilu un vienmērīgu kustību. Ritenis izmanto mozzo non lavorato gultni, kas garantē ilgstošu un uzticamu darbību pat intensīvas lietošanas apstākļos. Produkta kopējais augstums ir 175 mm, kas nodrošina optimālu ergonomiju un funkcionalitāti. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 440 kg pie 3 km/h ātruma, padarot to piemērotu smagām iekārtām un konstrukcijām. Šis atbalsta ritenis ir ideāls risinājums mašīnbūvē, sastatnēs, veikalu mēbelēs un displejos, transporta aprīkojumā, kā arī darba galdos, nodrošinot augstu mobilitāti un stabilitāti dažādās lietošanas jomās.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Īpašas funkcijas