Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Footmaster grožamais atbalsta ritenis ir augstākās kvalitātes ritenītis, kas paredzēts profesionālam lietojumam dažādās nozarēs. Šis ritenis ir aprīkots ar mozzo non lavorato gultni, kas nodrošina uzticamu un ilgtspējīgu darbību intensīvos apstākļos. Ritenim ir 125 milimetru diametrs, kas nodrošina optimālu līdzsvaru starp mobilitāti un stabilitāti. Kopējais ritenīša augstums ir 175 milimetri, kas ļauj to integrēt dažādās sistēmās un aprīkojumā. Grožamais atbalsta ritenis ir izstrādāts ar dinamisko slodzes jaudu 440 kilogramu pie 3 kilometru stundas ātruma, kas padara to ideālu izvēli smagu slodžu pārvietošanai. Footmaster ritenis tiek plaši izmantots mašīnbūvē, sastatnēs, veikalu mēbelēs un displijos, transporta aprīkojumā, darba galos, smagās AGV sistēmās un AMR sistēmās. Tā augstā slodzes jauda un uzticamā konstrukcija padara šo ritenīti neizvērtējamu risinājumu profesionālajiem lietojumiem, kur nepieciešama augsta veiktspēja un ilgmūžīgums.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
FOOT MASTER GAGD-125-ASF-HUD
EAN
4031582495294
S4 materiāla numurs
990800104
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
128 mm
Kravnesība pie 3 km/h
440 kg
Kopējais augstums
175 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
90 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
10,68 kg
Produkta nosaukums
Footmaster
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
120 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
120 mm
Plāksnes garums
145 mm
Plāksnes platums
145 mm
Kronšteinis
Kupola diametrs
130 mm
Grozāms savienojums
200 mm
Ofsets
33 mm
Pagrieziena rādiuss
100 mm
Ritenis
Protektora platums
35 mm
Diametrs
125 mm
Korpusa platums
35 mm
Gūltnis
Mozzo non lavorato