Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Delta twin
Pasūtījuma numurs:
990837782
EAN:
4031582365641
Produkta numurs:
9940ITP125P63
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Spēcīga konstrukcija
Delta twin grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma ...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Delta twin grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma smagā korpusa ar precizitātes lodīšu gultni pagriešanās mehānismam. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar lieta poliuretāna protektoru un precīzijas lodīšu gultņiem, kura diametrs ir 125 mm. Kopējais produkta augstums sasniedz 178 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 750 kg pie 4 km/h ātruma vai 600 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1500 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Īpašas funkcijas