Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Agila stainless grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no nerūsējoša tērauda ar vidēju kvalitāti, izmantojot divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu. Riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano gultņiem. Riteņa diametrs ir 125 mm, kopējais augstums sasniedz 160 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmu, kā arī profesionālo uzkopšanas ratu vajadzībām, nodrošinot augstu funkcionalitāti un ilgmūžību dažādās darba vidēs.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
7470PJO125P50
EAN
4031582349962
S4 materiāla numurs
990036329
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
60 mm
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
160 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,64 kg
Produkta nosaukums
Agila stainless
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
8,5 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
51,5 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
46,5 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
61,5 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
56 mm
Plāksnes garums
77 mm
Plāksnes platums
67 mm
Kronšteinis
Krāsa
Nerūsējošais tērauds
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Nerūsējošais tērauds, vidējs
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
60 mm
Grozāms savienojums
207 mm
Ofsets
41 mm
Pagrieziena rādiuss
103,5 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Protektora platums
32 mm
Diametrs
125 mm
Korpusa platums
32 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetto piano
Ritenis krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)
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
Pastāvīga mazgāšana
Visas metāla daļas no nerūsējošā tērauda
Maz uzturējami materiāli
Visas metāla detaļas no alumīnija vai nerūsējošā tērauda
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Agila stainless
7478PJO125P50

Agila stainless ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai ēdināšanas ratos, ēdienu piegādes sistēmās un profesionālās uzkopšanas ratos. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kuras gārā mala ir novietota 90° ārpus ceļa, nodrošinot stabilu un drošu montāžu. Korpuss ir izgatavots no nerūsējošā tērauda ar iekšēju konstrukciju, kas garantē ilgmūžību un izturību pret koroziju pat intensīvas lietošanas apstākļos. Ritenis ir 125 mm diametrā ar termoplastiskas gumijas protektoru un polipropilēna ķermeni, kas nodrošina optimālu berzi un klusumu darbības laikā. Ritenis ir aprīkots ar plakanu cuscinetto, kas nodrošina vienmērīgu un stabilu rotāciju. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 160 mm, kas ļauj to ērti integrēt dažādās mobilās iekārtās. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 200 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 100 kg pie ātruma 3 km/h, kas nodrošina drošu un uzticamu darbību profesionālajā vidē.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Agila stainless
7477PJO125P50

Agila stainless ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts profesionālai lietošanai. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu uzstādīšanu un vienkāršu piestiprināšanu pie rāmja. Korpuss izgatavots no nerūsējošā tērauda, vidējs, un tajā ir divu bumbu sačīkstes, kas nodrošina vieglu un precīzu griešanos. Ritenis ar diametru 125 mm ir aprīkots ar termoplastiskās gumijas protektoru un polipropilēna korpusu, kā arī ar plakanu gultni. Produkta kopējais augstums ir 160 mm. Statiskā slodzes izturība ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes izturība, pārvietojoties ar ātrumu 3 km/h, ir 100 kg. Ritenis paredzēts izmantošanai ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, kā arī profesionālajos uzkopšanas ratos.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg