Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Levina
EAN:
4031582362787
Produkta numurs:
5370PIP125P51
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Levina grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās lieto...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Levina grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar divu bumbu sacīkšu grožāmo gultni, kas garantē vienmērīgu un precīzu griešanos. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru, kas nodrošina klusu darbību un aizsargā grīdas segumu, savukārt cuscinetti a sfere di precisione gultnis garantē ilgstošu un uzticamu darbību. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 165 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg, padarot to piemērotu medicīnas aprīkojumam, aprūpes gultām, instrumentu skapjiem, darba galdiem un citām profesionālām lietojumprogrammām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
«Universal Design» balva
«Universal Design» balva
Vācijas dizaineru klubs
Vācijas dizaineru klubs
Īpašas funkcijas