Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Galea stainless grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem. Korpuss ir izgatavots no poliamīda ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējošā grozāmo gultni, kas nodrošina ilgstošu un uzticamu darbību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un aprīkots ar cuscinetto a sfere di precisione, inossidabile gultni precīzai kustībai. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 162 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots ēdināšanas rati un ēdienu piegādes sistēmās, kā arī dušas krēslos, kur nepieciešama augsta higiēnas līmeņa uzturēšana un klusas darbības nodrošināšana.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
5080PJC125P30-10
EAN
4031582395686
Core attributes
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
66 mm
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
162 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,52 kg
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
10 mm
Housing
Dakšas forma
Slēgts
Materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Kupola diametrs
59 mm
Grozāms savienojums
205 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
102,5 mm
Wheel
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Protektora platums
30 mm
Diametrs
125 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
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
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Galea stainless
5081PJC125P30-10

Galea stainless ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu. Korpuss izgatavots no poliamīda un aprīkots ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējošā grozāmo gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile gultni, riteņa diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 162 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 200 kg. Produkts piemērots ēdināšanas rati un ēdienu piegādes sistēmās, kā arī dušas krēslos.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Galea stainless
5087PJC125P30-10

Galea stainless grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un nodrošina uzticamu darbību dažādās vidēs. Korpuss ir izgatavots no poliamīda ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējošā grozāmo gultni, kas garantē ilgstošu un vienmērīgu darbību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un aprīkots ar cuscinetto a sfere di precisione, inossidabile gultni precīzai kustībai. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 162 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmu, kā arī dušas krēslu lietošanai.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Galea stainless
5081PJC125P30-10

Galea stainless ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu. Korpuss izgatavots no poliamīda un aprīkots ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējošā grozāmo gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile gultni, riteņa diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 162 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 200 kg. Produkts piemērots ēdināšanas rati un ēdienu piegādes sistēmās, kā arī dušas krēslos.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Galea stainless
5087PJC125P30-10

Galea stainless grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un nodrošina uzticamu darbību dažādās vidēs. Korpuss ir izgatavots no poliamīda ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsējošā grozāmo gultni, kas garantē ilgstošu un vienmērīgu darbību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un aprīkots ar cuscinetto a sfere di precisione, inossidabile gultni precīzai kustībai. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 162 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmu, kā arī dušas krēslu lietošanai.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg