Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Alpha grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smagā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkšu grozāmo gultni. Ritenis ir izgatavots no poliamīda ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar cuscinetti a sfere di precisione, smorzanti gultņiem. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 275 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 550 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp automobiļu OEM, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskām sistēmām, tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdrošības tehnoloģijām, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
3470UOT125P62
EAN
4031582336894
S4 materiāla numurs
990033751
Core attributes
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
75 mm
Kravnesība pie 4 km/h
275 kg
Statiskā kravnesība
550 kg
Kopējais augstums
155 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-25 °C
Kopējais svars
0,97 kg
Produkta nosaukums
Alpha
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Fitting
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
9 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
60 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
77 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
77 mm
Plāksnes garums
105 mm
Plāksnes platums
80 mm
Housing
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs
Materiāls
Tērauda loksne, smaga
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
75 mm
Grozāms savienojums
205 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
102,5 mm
Wheel
Protektora cietība (D)
75 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Protektora platums
40 mm
Diametrs
125 mm
Korpusa platums
40 mm
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione, smorzanti
Ritenis krāsa
Dabiski balts
special-features-image
Īpašas funkcijas
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Alpha
3477UOT125P62

Alpha grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smagā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkšu grozāmo gultni. Ritenis ir izgatavots no poliamīda materiāla ar identisko protektora materiālu un aprīkots ar cuscinetti a sfere di precisione, smorzanti gultni, kura diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 275 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 550 kg. Šis ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas un tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.

125 mm
155 mm
275 kg
125 mm
155 mm
275 kg
Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Alpha
3478UOT125P62

Alpha fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar tērauda loksnes, smagas korpusu augstai izturībai. Riteņa korpuss ir izgatavots no poliamīda ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, nodrošinot vienmērīgu nodilumu un ilgmūžību. Ritenis aprīkots ar cuscinetti a sfere di precisione, smorzanti gultņiem optimālai veiktspējai un riteņa diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 155 mm, kas nodrošina kompaktu konstrukciju. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 275 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 550 kg. Šis ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.

125 mm
155 mm
275 kg
125 mm
155 mm
275 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Alpha
3477UOT125P62

Alpha grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smagā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkšu grozāmo gultni. Ritenis ir izgatavots no poliamīda materiāla ar identisko protektora materiālu un aprīkots ar cuscinetti a sfere di precisione, smorzanti gultni, kura diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 275 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 550 kg. Šis ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas un tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.

125 mm
155 mm
275 kg
125 mm
155 mm
275 kg
Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Alpha
3478UOT125P62

Alpha fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar tērauda loksnes, smagas korpusu augstai izturībai. Riteņa korpuss ir izgatavots no poliamīda ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, nodrošinot vienmērīgu nodilumu un ilgmūžību. Ritenis aprīkots ar cuscinetti a sfere di precisione, smorzanti gultņiem optimālai veiktspējai un riteņa diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 155 mm, kas nodrošina kompaktu konstrukciju. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 275 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 550 kg. Šis ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.

125 mm
155 mm
275 kg
125 mm
155 mm
275 kg