Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Alpha grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smaga materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenis ir izgatavots no poliamīda materiāla, kur protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar Cuscinetto a rulli gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 250 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 500 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
3470UOJ125P62
EAN
4031582304619
S4 materiāla numurs
990001483
Core attributes
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
75 mm
Kravnesība pie 4 km/h
250 kg
Statiskā kravnesība
500 kg
Kopējais augstums
155 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-25 °C
Kopējais svars
0,94 kg
Produkta nosaukums
Alpha
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Fitting
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
9 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
60 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
77 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
77 mm
Plāksnes garums
105 mm
Plāksnes platums
80 mm
Housing
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs
Materiāls
Tērauda loksne, smaga
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
75 mm
Grozāms savienojums
205 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
102,5 mm
Wheel
Protektora cietība (D)
75 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Protektora platums
40 mm
Diametrs
125 mm
Korpusa platums
40 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetto a rulli
Ritenis krāsa
Dabiski balts
special-features-image
Īpašas funkcijas
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Ritenis 125 mm
Duratech
UOR 125x40-Ø12 HL44,4

Duratech ritenis ir paredzēts lietošanai riteņu blokos un izgatavots no poliamīda materiāla ar identisku riteņa korpusa protektora materiālu. Riteņa diametrs ir 125 mm, protektora platums 40 mm, ass atveres diametrs 12 mm un centra garums 44,4 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 300 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 600 kg. Ritenis aprīkots ar cuscinetto a rulli gultni, kas nodrošina uzticamu darbību dažādos lietošanas apstākļos.

125 mm
300 kg
125 mm
300 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Alpha
3477UOJ125P62

Alpha grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smagā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenis ir izgatavots no poliamīda materiāla, kur protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar Cuscinetto a rulli gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 250 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 500 kg. Produkts ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Alpha
3478UOJ125P62

Alpha fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar tērauda loksnes, smagas korpusu maksimālai izturībai. Riteņa korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla, ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, nodrošinot vienmērīgu nodilumu un ilgmūžību. Riteņš aprīkots ar Cuscinetto a rulli gultni plūsmas kustībai un ir 125 mm diametrā. Kopējais produkta augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 250 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 500 kg. Produkts ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Alpha
3477UOJ125P62

Alpha grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smagā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenis ir izgatavots no poliamīda materiāla, kur protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar Cuscinetto a rulli gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 250 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 500 kg. Produkts ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Alpha
3478UOJ125P62

Alpha fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar tērauda loksnes, smagas korpusu maksimālai izturībai. Riteņa korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla, ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, nodrošinot vienmērīgu nodilumu un ilgmūžību. Riteņš aprīkots ar Cuscinetto a rulli gultni plūsmas kustībai un ir 125 mm diametrā. Kopējais produkta augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 250 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 500 kg. Produkts ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg