Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Alpha grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smaga materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis ir izgatavots no poliamīda materiāla ar identisks ar riteņa korpusu protektoru un aprīkots ar Cuscinetto a rulli gultni, riteņa diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 4 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte ir 300 kg. Produkts ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas un tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
3470UOJ125P30-13 T/G-small
EAN
4031582381429
S4 materiāla numurs
990061099
Core attributes
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
75 mm
Kravnesība pie 4 km/h
150 kg
Statiskā kravnesība
300 kg
Kopējais augstums
155 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-25 °C
Kopējais svars
0,84 kg
Produkta nosaukums
Alpha
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Fitting
Uzstādīšanas veids
Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs
13 mm
Housing
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs
Materiāls
Tērauda loksne, smaga
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
75 mm
Grozāms savienojums
205 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
102,5 mm
Wheel
Protektora cietība (D)
75 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Protektora platums
40 mm
Diametrs
125 mm
Korpusa platums
40 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetto a rulli
Ritenis krāsa
Dabiski balts
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
Nepārtraukta lietošana
Pagrieziena gultnis ar putekļu gredzenu nepārtrauktai kustībai
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
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
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Alpha
3477UOJ125P30-13 T/G-small

Alpha grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kas nodrošina drošu un ērtu montāžu. Korpuss ir izgatavots no smagas tērauda loksnes ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni, kas garantē ilgmūžību un stabilitāti. Ritenis ir izgatavots no poliamīda ar identisko protektora materiālu un aprīkots ar Cuscinetto a rulli gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 300 kg. Šis ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistiku, ražošanas platformas, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Alpha
3477UOJ125P30-13 T/G-small

Alpha grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kas nodrošina drošu un ērtu montāžu. Korpuss ir izgatavots no smagas tērauda loksnes ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni, kas garantē ilgmūžību un stabilitāti. Ritenis ir izgatavots no poliamīda ar identisko protektora materiālu un aprīkots ar Cuscinetto a rulli gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 300 kg. Šis ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistiku, ražošanas platformas, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg