Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Alpha
EAN:
4031582381412
Produkta numurs:
3470UFP125P30-13
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Alpha grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smaga materiāla...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Alpha grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smaga materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultni, kura diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 160 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 320 kg. Produkts ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Īpašas funkcijas