Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Alpha
EAN:
4031582376852
Produkta numurs:
3470UEJ125P62 T/G small
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Alpha grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smagas konstr...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Alpha grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smagas konstrukcijas korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas protektora materiālu un Cuscinetto a rulli gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, kopējais augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 250 kg pie 4 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 500 kg. Produkts piemērots dažādām lietojumprogrammām: automobiļu OEM, ēdināšanas rati un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecība, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūve, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu rati, rullkastes, instrumentu skapji, transporta aprīkojums, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdi.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Īpašas funkcijas