Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Alpha grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smaga materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenī izmantots alumīnija korpuss ar poliuretāna, lieta protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, ritenis ir 125 mm diametrā. Kopējais augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 250 kg pie 4 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 500 kg. Produkts piemērots dažādām lietojumprogrammām: automobiļu OEM, ēdināšanas rati un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecība, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošība, mašīnbūve, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu rati, rullkastes, instrumentu skapji, transporta aprīkojums, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdi.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
3470ITP125P62
EAN
4031582418873
Core attributes
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
250 kg
Statiskā kravnesība
500 kg
Kopējais augstums
155 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
1,1 kg
Produkta nosaukums
Alpha
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Fitting
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
9 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
77 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
60 mm
Plāksnes garums
105 mm
Plāksnes platums
80 mm
Housing
Dakšas forma
Plašs
Materiāls
Tērauda loksne, smaga
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
205 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
102,5 mm
Wheel
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Alumīnijs
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Protektora platums
30 mm
Diametrs
125 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
special-features-image
Īpašas funkcijas
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Ritenis 100 mm
Novatech
ITP 100x40-Ø12 HL45 incl. A-set

Novatech ritenis ar diametru 100 mm un protektora platumu 40 mm ir izgatavots no alumīnija korpusa ar lietu poliuretāna protektoru. Ritenī ir iebūvēti Cuscinetti a sfere di precisione gultņi, ass cauruma diametrs ir 12 mm, bet centra garums sasniedz 45 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 300 kg pie 4 km/h ātruma vai 240 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 600 kg, kas nodrošina uzticamu veiktspēju dažādos rūpnieciskos pielietojumos.

100 mm
300 kg
100 mm
300 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Alpha
3478ITP125P62 TFR

Alpha fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar smagu tēraudu loksnes korpusu, kas nodrošina augstu izturību un stabilitāti. Riteņa konstrukcija sastāv no alumīnija korpusa ar lietu poliuretāna protektoru, kas garantē lielisku saķeri un nodilumizturību, kā arī ir aprīkots ar cuscinetti a sfere di precisione gultņiem precīzai darbībai. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 250 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 500 kg, padarot šo ritenīti piemērotu dažādām rūpnieciskām lietojumprogrammām, kur nepieciešama augsta slodzes izturība un precīza kustība.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Alpha
3478ITP125P62 TFR

Alpha fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar smagu tēraudu loksnes korpusu, kas nodrošina augstu izturību un stabilitāti. Riteņa konstrukcija sastāv no alumīnija korpusa ar lietu poliuretāna protektoru, kas garantē lielisku saķeri un nodilumizturību, kā arī ir aprīkots ar cuscinetti a sfere di precisione gultņiem precīzai darbībai. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 250 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 500 kg, padarot šo ritenīti piemērotu dažādām rūpnieciskām lietojumprogrammām, kur nepieciešama augsta slodzes izturība un precīza kustība.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg