Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Alpha grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu, kas nodrošina uzticamu savienojumu ar aprīkojumu. Korpuss ir izgatavots no smagas tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni, kas garantē ilgstošu un vienmērīgu darbību. Ritenis sastāv no lokšņu tērauda pamata ar cietās gumijas, bez marķējuma protektoru un Cuscinetto a rulli gultni, kas nodrošina efektīvu slodzes sadalījumu. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 158 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 70 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 140 kg. Produkts ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistiku, ražošanas platformas, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanu un darba galdus.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
3470DIR125R05-28x45
EAN
4031582303445
Core attributes
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
70 kg
Statiskā kravnesība
140 kg
Kopējais augstums
158 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
1,41 kg
Produkta nosaukums
Alpha
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Fitting
Uzstādīšanas veids
Ciets stienis, apaļš
Skrūves diametrs
28 mm
Skrūves garums
45 mm
Housing
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs
Materiāls
Tērauda loksne, smaga
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
205 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
102,5 mm
Wheel
Protektora cietība (A)
80 Krasts A
Korpusa materiāls
Lokšņu tērauds
Protektora materiāls
Cietā gumija, bez marķējuma
Protektora platums
37 mm
Diametrs
125 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetto a rulli
special-features-image
Īpašas funkcijas