Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kas ļauj ritenīņus uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja kvalitāte, un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no poliamīda, elektrovadītspējīga korpusa ar injicētu, elektrovadošu poliuretāna protektoru, kas garantē lielisku saķeri un elektrostatiskās lādiņa novadīšanu. Ritenis ir aprīkots ar precizitātes lodīšu gultņiem, kas nodrošina ilgstošu un vienmērīgu darbību. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 160 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg, padarot šo riteni piemērotu dažādām rūpnieciskām lietojumprogrammām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
2470XSP125P30-13
EAN
4031582365139
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
160 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-40 °C
Kopējais svars
0,79 kg
Produkta nosaukums
Agila
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Ieteikums
Ritentiņus var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm.
Uzstādīšanas veids
Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs
13 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, vidēja
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
207 mm
Ofsets
41 mm
Pagrieziena rādiuss
103,5 mm
Ritenis
Protektora cietība (D)
40 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs
Protektora platums
32 mm
Diametrs
125 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Rokturu komplekts
Ieteikums
Ritentiņus var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm.
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
Agila
2477XSP125P30-13

Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts stabilai un precīzai kustībai dažādos apstākļos. Stiprinājuma veids ir avere zem skrūves, un ritentiņus var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no vidēja biezuma tērauda loksnes, un tā grozāmo daļu nodrošina divu bumbu sacīkstes. Ritenis ir 125 mm diametrā un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, bet protektors ir izgatavots no injicēta, elektrovadoša poliuretāna, savukārt pats rats ir veidots no elektrovadītspējīga poliamīda. Kopējais augstums ir 160 mm. Statiskā slodzes izturība ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 100 kg pie ātruma 3 km/h. Ritenis ir piemērots lietošanai aprūpes gultās, ēdināšanas un ēdienu piegādes sistēmu ratos, slimnīcās, pansionātos un aprūpes namos, profesionālajos uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.

125 mm
160 mm
100 kg
125 mm
160 mm
100 kg