Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar sintētisko paplašinātāju, kvadrātveida, un pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja, ar divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, riteņa diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 163 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg. Produkts ir piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Artikelnummer
2470UAP125R47-27-30
EAN
4031582325720
Core attributes
Gehäusetyp
Grozāmais atbalsta ritenis
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
163 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru.
Befestigungsart
Sintētiskais paplašinātājs, kvadrātveida
Expanderbefestigung (Maximum)
30 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
27 mm
Housing
Farbe
Pasivēts ar zilu
Gabelform
Plašs
Material
Tērauda loksne, vidēja
Schwenklager
Divu bumbu sacīkstes
Störkreis
207 mm
Ausladung
41 mm
Schwenkradius
103,5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
40 Krasts D
Material des Radkörpers
Poliamīds
Material der Lauffläche
Poliuretāns, injicēts
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Ar vītņu aizsargu
Lager
Cuscinetti a sfere di precisione
Roktura komplekts
Befestigungsoptionen
Pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru.
special-features-image
Īpašas funkcijas
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Izpletējs
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Izpletējs ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu sistēmām un nodrošina savienojuma paplašināšanu. Šis aksessuārs ir izstrādāts, lai uzstādītu uz riteņiem ar diametru no 32 mm līdz 35 mm, sniedzot elastīgu un drošu montāžu dažādās lietošanas situācijās. Izpletēja svars ir 0,17 kg, kas padara to vieglu un praktisku risinājumu profesionālajiem un rūpnieciskajiem pielietojumiem. Produkts ir izgatavots ar augstu kvalitātes standartu, nodrošinot ilgmūžību un uzticamību ekspluatācijas laikā.

Aksesuārs
Izpletējs
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Izpletējs ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu paplašināšanai un uzstādīšanai uz riteņiem ar dažādu diametru. Šis aksessuārs ir piemērots montāžai uz riteņiem, kuru diametrs svārstās no 36 mm līdz 40 mm, nodrošinot drošu un stabilu savienojumu. Izpletēja svars ir 0,18 kg, kas padara to vieglu un ērti pārvietojamu. Produkts ir izstrādāts augstākās kvalitātes standartiem, lai nodrošinātu ilgmūžību un uzticamību darbības laikā.

Aksesuārs
Izpletējs
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Izplētējs ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu paplašināšanai un nodrošina savienojumu ar dažāda diametra montāžas vietām. Šis aksessuārs ir piemērots uzstādīšanai uz riteņiem ar montāžas diametra izmēriem no 24 mm līdz 27 mm, nodrošinot elastīgu un drošu savienojumu. Izplētēja svars ir 0,14 kg, kas padara to vieglu un praktisku lietošanai dažādās riteņu konfigurācijās. Produkts ir izstrādāts inženiertehniskiem standartiem atbilstošā kvalitātē.

Aksesuārs
Izpletējs
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Izpletējs ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu paplašināšanai un uzstādīšanai uz riteņu vārpstām. Šis aksessuārs ir piemērots montāžai uz vārpstām ar diametru no 27 mm līdz 30 mm, nodrošinot drošu un stabilu savienojumu. Izpletēja svars ir 0,14 kg, kas padara to vieglu un praktisku lietošanai dažādās riteņu sistēmās. Produkts ir izstrādāts augstākās kvalitātes standartiem, lai garantētu ilgmūžību un uzticamību profesionālā vidē.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Agila
2477UAP125R47-27-30

Agila grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar sintētisko paplašinātāju, kvadrātveida, un pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja, ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, ritenīša diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 163 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte 200 kg. Piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, veikalu mēbelēm un displejiem.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg