Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Agila
Pasūtījuma numurs:
990061933
EAN:
4031582301007
Produkta numurs:
2470PJP125R05-32 M6/7 sealed stem-blue
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Agila ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar cietu stieni...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar cietu stieni un apaļu montāžas sistēmu, kas nodrošina stabilu un uzticamu piestiprināšanu. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes vidējā biezumā, kas garantē izturību un ilgmūžību intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Grožāmais mehānisms izmanto divu bumbu sacīkstes sistēmu, kas nodrošina vienmērīgu un mīkstu rotāciju visos virzienos. Ritenis ir aprīkots ar precizitātes lodīšu gultņiem un termoplastiskas gumijas protektoru, kas izgatavots no polipropilēna korpusa. Ritenis ar diametru 125 milimetri nodrošina optimālu mobilitāti un manevru spēju. Kopējais produkta augstums ir 163 milimetri, kas ļauj to integrēt dažādās mobilās sistēmās. Ritenis iztur statisko slodzi līdz 200 kilogramiem un dinamisko slodzi līdz 100 kilogramiem pie ātruma 3 kilometri stundā. Agila ritenis ir ideāls risinājums aprūpes gultņiem, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displējiem.