Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Agila
Pasūtījuma numurs:
990065472
EAN:
4031582338973
Produkta numurs:
2470PJP125P30-13 2.0
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kas ļauj ritenīšus uzstādīt ar jebkura garuma st...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kas ļauj ritenīšus uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un precīzijas lodīšu gultņiem. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 160 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.