Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Agila
EAN:
4031582334890
Produkta numurs:
2470PIP125P30-13
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kas ļauj ritenīņus uzstādīt ar jebkura garuma st...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kas ļauj ritenīņus uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidējā kvalitātē, un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis ir aprīkots ar cieto gumijas, bez marķējuma protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultni, ar 125 mm diametru. Ritenīņa kopējais augstums sasniedz 160 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg, padarot šo ritenīņu piemērotu dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām.
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi