Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar sintētisko paplašinātāju, kvadrātveida, un pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidējā, ar divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu. Ritenis sastāv no lokšņu tērauda korpusa ar cietas gumijas, melnas, elektrovadošas protektora pārklājuma un Coni di sfere gultņiem. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 163 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg. Produkts ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, profesionālajos uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
2470DYK125R47-21,5-24
EAN
4031582342420
Core attributes
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
163 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1,18 kg
Produkta nosaukums
Agila
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Fitting
Ieteikums
Pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru.
Uzstādīšanas veids
Sintētiskais paplašinātājs, kvadrātveida
Paplašinātāja stiprinājums (maksimālais)
24 mm
Paplašinātāja stiprinājums (minimālais)
21,5 mm
Housing
Dakšas forma
Plašs
Materiāls
Tērauda loksne, vidēja
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
207 mm
Ofsets
41 mm
Pagrieziena rādiuss
103,5 mm
Wheel
Protektora cietība (A)
80 Krasts A
Korpusa materiāls
Lokšņu tērauds
Protektora materiāls
Cietā gumija, melna, elektrovadoša
Protektora platums
32 mm
Diametrs
125 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Coni di sfere
Roktura komplekts
Ieteikums
Pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru.
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
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Izpletējs
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Piederums ir riteņa piederums, kas aprīkots ar paplašinātāju sistēmu precīzai piestiprināšanai pie dažāda izmēra caurulēm vai stienīšiem. Šis tehniskais risinājums nodrošina universālu saderību ar diametriem no 32 mm līdz 35 mm, ļaujot elastīgu pielāgošanu dažādām konstrukcijām. Piederuma svars ir 0,17 kg, kas garantē optimālu līdzsvaru starp izturību un vieglu uzstādīšanu inženiertehniskajās aplikācijās.

Aksesuārs
Izpletējs
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Piederums ir riteņa piederums, kas aprīkots ar paplašinātāju sistēmu precīzai piestiprināšanai pie dažāda izmēra virsmām. Šis tehniskais risinājums nodrošina universālu saderību ar caurulēm vai atverēm, kuru iekšējais diametrs variē no 36 mm līdz 40 mm, izmantojot regulējamu paplašinātāja mehānismu optimālai fiksācijai. Piederuma kopējā masa ir 0,18 kg, kas nodrošina vieglu uzstādīšanu un minimālu papildu slodzi konstrukcijai.

Ritenis 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Puretech ritenis ir augstas kvalitātes ritenītis ar diametru 125 mm un protektora platumu 32 mm, kas izgatavots no lokšņu tērauds korpusa ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru. Ritenītis aprīkots ar Coni di sfere gultni un ass cauruma diametru 8 mm, savukārt centrmezgla garums ir 36 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 100 kg pie ātruma 3 km/h, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg, nodrošinot uzticamu veiktspēju dažādās lietošanas situācijās.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Aksesuārs
Izpletējs
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Piederums ir riteņa piederums, kas aprīkots ar paplašinātāju sistēmu precīzai piestiprināšanai pie dažāda izmēra caurulēm vai stieņiem. Šis tehniskais risinājums nodrošina universālu saderību ar diametriem no 24 mm līdz 27 mm, ļaujot elastīgi pielāgoties dažādām montāžas prasībām. Piederuma svars ir 0,14 kg, kas garantē optimālu līdzsvaru starp izturību un vieglu uzstādīšanu inženiertehniskās sistēmās.

Aksesuārs
Izpletējs
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Piederums ir riteņa piederums, kas aprīkots ar paplašinātāju sistēmu precīzai piestiprināšanai pie dažāda izmēra konstrukcijām. Šis tehniskais risinājums nodrošina universālu saderību ar caurulēm vai stiprinājuma elementiem, kuru diametrs variē no 27 mm līdz 30 mm, izmantojot regulējamu paplašinātāja mehānismu. Piederuma kopējais svars ir 0,14 kg, kas garantē optimālu līdzsvaru starp izturību un vieglu uzstādīšanu dažādās rūpnieciskās vidēs.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Agila
2477DYK125R47-21,5-24

Agila grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar sintētisko paplašinātāju, kvadrātveida, un pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja, ar divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu. Ritenis sastāv no lokšņu tērauda pamata ar cietas gumijas, melnas, elektrovadošas protektora materiāla un Coni di sfere gultņiem. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 163 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Agila
2477DYK125R47-21,5-24

Agila grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar sintētisko paplašinātāju, kvadrātveida, un pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja, ar divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu. Ritenis sastāv no lokšņu tērauda pamata ar cietas gumijas, melnas, elektrovadošas protektora materiāla un Coni di sfere gultņiem. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 163 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg