Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar sintētisko papla­šinātāju, apaļš, un pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja, ar divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu. Ritenis sastāv no lokšņu tērauda korpusa ar cietas gumijas, melnas, elektrovadošas protektora pārklājuma un Coni di sfere gultņiem. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 163 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg. Produkts ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, profesionālajos uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Artikelnummer
2470DYK125R07-Ø24-27
EAN
4031582342208
Core attributes
Gehäusetyp
Grozāmais atbalsta ritenis
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
163 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru.
Befestigungsart
Sintētiskais paplašinātājs, apaļš
Expanderbefestigung (Maximum)
27 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
24 mm
Housing
Farbe
Pasivēts ar zilu
Gabelform
Plašs
Material
Tērauda loksne, vidēja
Schwenklager
Divu bumbu sacīkstes
Störkreis
207 mm
Ausladung
41 mm
Schwenkradius
103,5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 Krasts A
Material des Radkörpers
Lokšņu tērauds
Material der Lauffläche
Cietā gumija, melna, elektrovadoša
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Ar vītņu aizsargu
Lager
Coni di sfere
Roktura komplekts
Befestigungsoptionen
Pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru.
special-features-image
Īpašas funkcijas
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Ritenis 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Puretech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un tiek izmantots dažādās nozarēs, tostarp sastatnēs, iepirkumu ratiņos, veikalu mēbelēs un displejos, instrumentu skāpjos, atkritumu apsaimniekošanas iekārtās, darba galdos un transporta aprīkojumā. Ritenis ir izgatavots no lokšņu tērauda korpusa ar cietu gumiju bez marķējuma protektora, kura platums ir 32 mm. Ritenim ir 125 mm diametrs, un tā ass caurums ir 8 mm, savukārt viņa garums ir 36 mm. Ritenis ir aprīkots ar sfērisku gultņu sistēmu, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju. Statiskā slodzes jauda sasniedz 200 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 100 kg pie ātruma 3 km/h, kas padara šo riteni piemērotu vidēji slodzītām mobīlajām sistēmām.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Aksesuārs
Izpletējs
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Izplētējs ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu paplašināšanai un uzstādīšanai uz dažādu izmēru riteņu vārpstām. Šis aksessuārs ir piemērots montāžai uz vārpstām ar diametru no 31 mm līdz 35 mm, nodrošinot drošu un stabilu savienojumu. Izplētēja svars ir 0,14 kg, kas padara to vieglu un praktisku lietošanai dažādos riteņu sistēmu pielietojumos. Produkts ir izstrādāts, lai nodrošinātu uzticamu funkcionalitāti un ilgmūžību profesionālajā un industriālajā vidē.

Aksesuārs
Izpletējs
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Izpletējs ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu paplašināšanai un uzstādīšanai uz riteņu vārpstām. Šis aksessuārs ir izstrādāts, lai nodrošinātu drošu un stabilu savienojumu ar dažāda diametra vārpstām. Izpletēja montāžas vieta ir paredzēta vārpstām ar diametru no 24 mm līdz 27 mm, kas nodrošina universālu saderību ar lielāko daļu standarta riteņu sistēmu. Produkta svars ir 0,13 kg, kas padara to vieglu un praktisku lietošanai. Izpletējs ir izgatavots no izturīga materiāla, kas garantē ilgstošu un uzticamu darbību dažādos ekspluatācijas apstākļos.

Aksesuārs
Izpletējs
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Izplētējs ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu paplašināšanai un nodrošina savienojumu ar diametru no 27 mm līdz 30 mm. Šis aksessuārs ir izstrādāts augstākās kvalitātes materiāliem, lai garantētu ilgmūžību un uzticamību darbības laikā. Izplētēja svars ir 0,14 kg, kas padara to vieglu un ērti pārvietojamu. Produkts ir ideāls risinājums riteņu sistēmu modernizēšanai un optimizēšanai, nodrošinot stabilu un drošu darbību. Aksessuārs ir universāls un piemērots dažādiem riteņu tipiem, kas atbilst norādītajiem diametra parametriem.

Aksesuārs
Izpletējs
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Izpletējs ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu paplašināšanai un uzstādīšanai uz dažādu izmēru riteņu vārpstām. Šis aksessuārs ir piemērots savienojumiem ar diametru no 21,5 mm līdz 24 mm, nodrošinot elastīgu un drošu montāžu. Izpletēja svars ir 0,12 kg, kas padara to vieglu un ērti pārvietojamu. Produkts ir izstrādāts augstākās kvalitātes standartiem, lai nodrošinātu ilgmūžību un uzticamību darbības laikā.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Agila
2477DYK125R07-Ø24-27

Agila grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar sintētisko papla­šinātāju, apaļš, un pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja, ar divu bumbu sacīkstes griezes­gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no lokšņu tērauda korpusa ar cietas gumijas, melnas, elektrovadošas protektora materiāla un Coni di sfere gultņiem. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 163 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg. Produkts ir piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg